Pubblica i tuoi prodotti
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL645
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL645
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL645

    The ACL645 Stationary Acoustical louver has 6" deep blades and a 45 degree blade angle. Its construction can be either formed steel or formed aluminum. This model features:

    • 29% Free Area
    • Insulated blades which provide weather protection and sound attenuation.
    • An architecturally pleasing appearance.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicord-4
    • Famiglia di prodottoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Gruppo di famigliaAcoustical Louvers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2009-09-09
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione