Pubblica i tuoi prodotti
Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530
Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530

    The L530 Steel Stationary K-style Stormproof Louver is 4" deep with a 30 degree blade angle. It features:

    • 45% free area.
    • Low pressure drop.
    • Economical galvanized steel construction.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicord-64
    • Famiglia di prodottoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Gruppo di famigliaStationary Louvers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2009-09-09
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti