Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
ruskin/products/22396987-92d9-4d54-9c2a-7e125b49d83a
Home
Categorie
Porte
Griglie di aerazione
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811
Disponibile in Stati Uniti
Ruskin
Follow
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811
The LM6811 Adjustable Louver is 4" deep and has a 90 degree blade angle. It features:
76% free area
Tight shut off for excellent weather protection
Rugged galvanized steel construction
Exposed linkage for easy maintenance
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
rd-76
Famiglia di prodotto
Exterior Louvers and Grilles
Gruppo di famiglia
Adjustable Louvers
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2009-09-09
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12803
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Porte - Griglie di aerazione
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Download
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Download
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7300
4.7
(
7
)
Download
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
11
)
Download
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
Download
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.5
(
10
)
Download