Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
ruskin/products/ae1f5027-c048-4209-a681-29f2c2f77384
Home
Categorie
Porte
Griglie di aerazione
Stationary Wind Driven Rain Louver EME420DD
Disponibile in Stati Uniti
Ruskin
Follow
Stationary Wind Driven Rain Louver EME420DD
The EME420DD Stationary Wind Driven Rain Louvers has a 4" deep frame and sightproof blade's.
It features:
AMCA Certified over 99% effective ratio wind driven rain performance at both 29 mph and 50 mph.
AMCA Certified Air and Water Performance.
Maximum 1250 fpm water penetration.
Continuous blade lengths up to 120" wide.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
ruskin-005
Famiglia di prodotto
Fixed Exterior Louvers and Grilles
Gruppo di famiglia
Wind-Driven Louvers
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2011-12-01
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.ruskin.com/model/EME420DD
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Porte - Griglie di aerazione
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Download
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Download
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7300
4.7
(
7
)
Download
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
11
)
Download
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
Download
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.5
(
10
)
Download