Pubblica i tuoi prodotti
GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door

GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door

Fire resistive transparent wall assembly meeting ASTM E-119 and ANSI/UL 263 with hose stream for up to 2 hours. Maximum panel size of 6,975 sq. inches not to exceed 116-¼” in height or width. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGPX_superlite_2
  • Famiglia di prodottoDoors
  • Gruppo di famigliaFire protective
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-04-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Codice UNSPSC4619
  • Codice CSI MasterFormat 201408 88 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire-Resistant Glazing