Pubblica i tuoi prodotti
Adda - Lavabo integrato da appoggio
Adda - Lavabo integrato da appoggio
Adda - Lavabo integrato da appoggio
Adda - Lavabo integrato da appoggio
Adda - Lavabo integrato da appoggio
Adda - Lavabo integrato da appoggio
Adda - Lavabo integrato da appoggio
Adda - Lavabo integrato da appoggio
    Salvatori

    Adda - Lavabo integrato da appoggio

    Con un accenno agli arredi degli anni 50 e 60, il designer David Lopez Quincoces ha creato una collezione retrò e al tempo stesso contemporanea che gioca e trova nuova vita grazie all’accostamento dei due materiali: marmo e legno. Adda infonde una sensazione di comfort e calore. Il legno, nelle tonalità del noce, è lavorato con una caratteristica finitura a coste da alcuni fra i migliori falegnami italiani mentre le superfici in pietra sono realizzate e rifinite a mano nel nostro stabilimento in Toscana. Adda è disponibile anche con finitura del frontale liscia nelle essenze noce Canaletto, acero e rovere thermo, o nella versione in ottone brunito.
    Voce di capitolato
    • La versione sospesa è disponibile sia con lavabo da appoggio che integrato e gode della massima flessibilità grazie ai suoi componenti modulari. Materiali: legno e pietra naturale.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAdda-Wall-mounted-Countertop-Basin
    • Famiglia di prodottoADDA
    • Gruppo di famigliaWall-mounted Basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-27
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)460
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs