Pubblica i tuoi prodotti
Fontane Bianche - Lavabo Alfeo
Fontane Bianche - Lavabo Alfeo
Fontane Bianche - Lavabo Alfeo
Fontane Bianche - Lavabo Alfeo
Fontane Bianche - Lavabo Alfeo
Fontane Bianche - Lavabo Alfeo
Fontane Bianche - Lavabo Alfeo
    Salvatori

    Fontane Bianche - Lavabo Alfeo

    La collezione Fontane Bianche disegnata per Salvatori da Elisa Ossino comprende lavandini, mobili contenitori modulari, specchi e rubinetteria e si ispira alla spiaggia siciliana conosciuta come Fontane Bianche, situata vicino a dove è cresciuta la designer stessa. Giocando con la purezza delle forme geometriche, questi prodotti, ingannevolmente semplici, esemplificano il concetto di "un mestiere artigianale che incontra l'ingegneria di precisione". I bordi sottilissimi e la delicatezza dei lavabi in pietra naturale sono equilibrati dall'eleganza maschile di rubinetti, miscelatori e soffioni. Il lavabo Alfeo, scavato da un unico blocco di pietra naturale, può essere installato da solo o affiancato dai cassetti modulari Ciane, disponibili nelle lunghezze 60 cm e 90 cm. La collezione è il risultato di un periodo di ricerca e sviluppo creativo durato un anno, durante il quale Salvatori e Elisa Ossino hanno lavorato per mettere a punto il design. Il progetto è stato poi affidato a Fantini, che grazie ai decenni di esperienza e competenza nel settore, è stata la scelta naturale per sviluppare e produrre la rubinetteria. Come con le collezioni Stiletto e Filo, Fontane Bianche si basa sulla filosofia Plug & Play: è estremamente semplice da installare e viene fornita completa di piletta e supporti da muro.
    Voce di capitolato
    • Il lavabo Alfeo è disponibile in Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d'Avola e Crema d'Orcia, mentre la gamma di rubinetterie è disponibile in alluminio color canna di fucile e cromato.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFontane-Bianche-Basins-Alfeo
    • Famiglia di prodottoFontane Bianche
    • Gruppo di famigliaBasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)36
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs