Pubblica i tuoi prodotti
Fontane Bianche - Ciane Cassetto
Fontane Bianche - Ciane Cassetto
Fontane Bianche - Ciane Cassetto
Fontane Bianche - Ciane Cassetto
Fontane Bianche - Ciane Cassetto
Fontane Bianche - Ciane Cassetto
Fontane Bianche - Ciane Cassetto
Fontane Bianche - Ciane Cassetto
    Salvatori

    Fontane Bianche - Ciane Cassetto

    La collezione Fontane Bianche disegnata per Salvatori da Elisa Ossino comprende lavandini, mobili contenitori modulari, specchi e rubinetteria e si ispira alla spiaggia siciliana conosciuta come Fontane Bianche, situata vicino a dove è cresciuta la designer stessa. Elementi della collezione, i contenitori e le mensole Ciane sono stati creati come omaggio ad una leggenda dei giorni nostri, l'innovativo Donald Judd. I cassetti sono disponibili in due larghezze e sono progettati per stare sia da soli che a fianco del lavabo Alfeo, mentre le mensole possono essere utilizzate in configurazioni orizzontali o verticali.
    Voce di capitolato
    • Disponibili in Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Gris du Marais e Pietra d'Avola.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFontane-Bianche-Ciane-Modular-Drawers
    • Famiglia di prodottoFontane Bianche
    • Gruppo di famigliaDrawers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_08
    • Descrizione Uniclass 2015Bathrooms
    • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets