Pubblica i tuoi prodotti
Fontane Bianche Porta spazzolini 02
Fontane Bianche Porta spazzolini 02
Fontane Bianche Porta spazzolini 02
Fontane Bianche Porta spazzolini 02
Fontane Bianche Porta spazzolini 02
Fontane Bianche Porta spazzolini 02
    Salvatori

    Fontane Bianche Porta spazzolini 02

    Da un unico blocco di pietra naturale nasce questo complemento per il bagno, diaponibile sia con un unico alloggiamento centrale che con 9 alloggiamenti. Il tocco delicato e le audaci forme geometriche che caratterizzano la collezione di lavandini e rubinetti Fontane Bianche rivive nella nuova serie di accessori creati da Elisa Ossino per Salvatori. Realizzati al 100% in pietra naturale, ogni singolo elemento è rifinito nel nostro stabilimento in Toscana. Il portaspazzolini è disponibile in Bianco Carrara e Pietra d’Avola.
    Voce di capitolato
    • Dimensioni: 8 x 8 x H8 cm Pietre disponibili: bianco carrara pietra d'avola
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFontane-Bianche-Tootbrush-Holder
    • Famiglia di prodottoFontane Bianche
    • Gruppo di famigliaTootbrush Holder
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numero OmniClass23-21 23 00
    • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment