Pubblica i tuoi prodotti
Love me, love me not' dining table
Love me, love me not' dining table
Love me, love me not' dining table
Love me, love me not' dining table
Love me, love me not' dining table
    Salvatori

    Love me, love me not' dining table

    La pietra naturale è la vera stella, in questa linea di tavoli disegnata da Michael Anastassiades che ha lo scopo ben preciso di esaltare la regalità dei marmi, scelti per la sua collezione “Love me, Love me not”. Per citare le parole dello stesso Michael “Volevo utilizzare colori regali che trasmettessero il senso di maestosità, attraverso la sontuosità che è associata al marmo. Allo stesso tempo, era necessario trovare un compromesso tra questa sontuosità, la funzionalità e la luminosità dei tavoli”. Invece della finitura lucida che spesso caratterizza il marmo, il designer ha scelto una finitura opaca in modo da conferire un tocco più moderno alla pietra, evidenziandone le caratteristiche peculiari. La semplicità del design di ogni tavolo è spiazzante. Prendiamo ad esempio le gambe: quelle del tavolo dining rettangolare sembrano ad una prima occhiata quelle di un qualsiasi altro tavolo; ad uno sguardo più attento noterete che in realtà sono curve. Questo permette non solo di alleggerire i volumi ma allo stesso tempo crea una continuità delle linee e degli accoppiamenti. Da un punto di vista pratico inoltre, elimina qualsiasi angolo vivo, contribuendo ad aumentare il comfort di seduta. Per il tavolo circolare Michael ha pensato che le gambe dovessero stare al centro, alla minimo distanza relativa per assicurare la stabilità ed egualmente garantire la massima comodità per ogni ospite che non troverà mai nessuna interferenza per le gambe mentre è seduto. I tavoli di questa collezione sono per uso esclusivo in ambienti interni.
    Voce di capitolato
    • Dimensioni: Ø140 x H 72,5 Pietre disponibili: Rosa Portogallo
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLove-me-Love-me-not-Dining-Table-C
    • Famiglia di prodottoLove me, Love me not
    • Gruppo di famigliaTable
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numero OmniClass23-21 23 00
    • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment