Pubblica i tuoi prodotti
Archimede 'Circle'
Archimede 'Circle'
Archimede 'Circle'
Archimede 'Circle'
Archimede 'Circle'
Archimede 'Circle'
Archimede 'Circle'
Archimede 'Circle'
Archimede 'Circle'
Archimede 'Circle'
    Salvatori

    Archimede 'Circle'

    Gli specchi Archimede, incorniciati in acciaio verniciato giocano con la geometria del cerchio e del rettangolo mediante un sistema di cerniere logicamente collocate che consente loro di far piega su se stesse. Disponibile in formato rettangolare e circolare, entrambe le opzioni includono uno specchio ingranditore.
    Voce di capitolato
    • Dimensioni: Ø60 x spessore 2,5 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMirrors-Archimede-C
    • Famiglia di prodottoMirrors
    • Gruppo di famigliaCircle
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)25
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Specchi
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numero OmniClass23-21 23 00
    • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment