Pubblica i tuoi prodotti
PlLAT-EAU Bath 02+03+04
PlLAT-EAU Bath 02+03+04
PlLAT-EAU Bath 02+03+04
PlLAT-EAU Bath 02+03+04
PlLAT-EAU Bath 02+03+04
    Salvatori

    PlLAT-EAU Bath 02+03+04

    La designer Silvia Fanticelli ha aggiunto al marmo, il classico materiale di Salvatori, un nuovo intrigante elemento: l’ottone rifinito a mano. I tre pezzi che compongono Bath sono lavorati a mano e si abbinano magistralmente a superfici, piani e lavabi in pietra naturale di Salvatori.
    Voce di capitolato
    • Dimensioni:Ø7,5 x H 10 Pietre disponibili: Pietra d'Avola
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPLAT-EAU-Bath-04
    • Famiglia di prodottoPLAT-EAU
    • Gruppo di famigliaBath 04
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)75
    • Profondità (mm)75
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numero OmniClass23-21 23 00
    • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment