Pubblica i tuoi prodotti
Lavabo incasso Arc 46
Lavabo incasso Arc 46
    Sanindusa

    Lavabo incasso Arc 46

    Washbasin mounted on the underside of the countertop. Compatible with Fixing kit 45, not included.

    Voce di capitolato
    • With embellisher ring.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico108760_Arc_46-undermount-basin
    • Famiglia di prodottoARC
    • Gruppo di famigliawashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)185
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)460
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
    • Descrizione Uniclass 2015Undermounted wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText