Pubblica i tuoi prodotti
Lavabo da incasso Agres 77x35
Lavabo da incasso Agres 77x35
    Sanindusa

    Lavabo da incasso Agres 77x35

    Washbasin mounted on the underside of the countertop.

    Voce di capitolato
    • With embellisher ring and fixing kit included (kit 45).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico118880_Agres_77x35-undermount-basin
    • Famiglia di prodottoAgres
    • Gruppo di famigliawashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)155
    • Larghezza (mm)765
    • Profondità (mm)345
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
    • Descrizione Uniclass 2015Undermounted wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America