Pubblica i tuoi prodotti
Lavabo Sanlife 40x40 con foro per rubinetto
Lavabo Sanlife 40x40 con foro per rubinetto
    Sanindusa

    Lavabo Sanlife 40x40 con foro per rubinetto

    Installation on top of furniture. With a hole for tap and overflow. Without ring embellishment. Glazed on all sides. Not rectified.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico136720_Sanlife_Basin-To-Place-With-Hole-For-Tap
    • Famiglia di prodottoSanlife
    • Gruppo di famigliawashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America