Pubblica i tuoi prodotti
Sedile slowclose con apertura frontale New WcCare
Sedile slowclose con apertura frontale New WcCare
Sedile slowclose con apertura frontale New WcCare
    Sanindusa

    Sedile slowclose con apertura frontale New WcCare

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin is anti-bacterial antistatic dust repellent and resistant to fading under UV rays This lid also has a slow close system to prevent abrupt drops ans it has a clipoff system that allows you to remove the lid for an easy cleaning The frontal open it s indicated for specific WC for disabled people
    Voce di capitolato
    • 2293111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2293100_toilet-seat-and-cover
    • Famiglia di prodottoNew Wccare
    • Gruppo di famigliaToilet Seats
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)46
    • Larghezza (mm)324
    • Profondità (mm)448
    Relativo a
    • Materiale principalePolyurea
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
    • Numero OmniClass23-31 19 19 17
    • Titolo OmniClassWater Closet Seats

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America