Pubblica i tuoi prodotti
Copriwater clipoff con slowclose Urb.y
Copriwater clipoff con slowclose Urb.y
Copriwater clipoff con slowclose Urb.y
    Sanindusa

    Copriwater clipoff con slowclose Urb.y

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin is anti-bacterial antistatic dust repellent and resistant to fading under UV rays This toilet seat and cover also has a slow close system to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for an easy cleaning
    Voce di capitolato
    • 2401111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2403100_Urby_toilet-seat-and-cover
    • Famiglia di prodottoUrb.y
    • Gruppo di famigliaToilet Seats
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)43
    • Larghezza (mm)356
    • Profondità (mm)424
    Relativo a
    • Materiale principalePolyurea
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
    • Numero OmniClass23-31 19 19 17
    • Titolo OmniClassWater Closet Seats

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America