Pubblica i tuoi prodotti
CUBIC 1400x700 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1400x700 rectangular bathtub

CUBIC 1400x700 acrylic rectangular bathtub A decidedly minimalistic design gives this bathtub a flexibility that stands out - both in its basic and whirl versions. Available in a variety of sizes, its striking aesthetics and exceptional comfort make CUBIC the right choice for those looking for a versatile bathroom.
Voce di capitolato
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 143 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS20024400000000
  • Famiglia di prodottoCubic
  • Gruppo di famigliaBathtubs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)418
  • Larghezza (mm)1400
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Materiale secondarioFibra di vetro
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)18
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Asia Africa Europa Sud America Nord America