Pubblica i tuoi prodotti
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
    Sanitana

    QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)

    QUEEN 1800X800 enamelled steel oval bathtub (with apron) Bathe like a king. Bathe like a queen. With QUEEN bathtubs that is really what you will feel like. An enamelled steel bathtub that pays homage to the golden, olden days of cast iron classic baths - QUEEN's design will certainly be the centerpiece of a luxurious bathroom.
    Voce di capitolato
    • Format: oval Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal apron (self-standing) Apron compatibility: yes (metallic) Anti slip surface: yes Capacity: 230 liters Available colours: white or black Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoS30002212100000
    • Famiglia di prodottoQueen
    • Gruppo di famigliaBathtubs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)595
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Materiale secondarioFibra di vetro
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)85
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Sud America Nord America