Pubblica i tuoi prodotti
ALBUS 400 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin
Sanitana

ALBUS 400 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin

ALBUS 400 vitreous china countertop / wall-mounted washbasin A washbasin collection designed to be seen from all angles and perspectives, whose fluid surfaces are sure to surprise you. Made out of vitreous china, the ALBUS collection now includes both wall-mounted, countertop and semi-recessed versions, with sizes ranging from the compact width of 40cm to the spacious 100cm. ALBUS washbasins are available in versions with or without tap hole, overflow or soap ledges. The countertop versions are glazed on all sides.
Voce di capitolato
  • Type of installation: countertop / wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: compatible with Pike 40 vanity unit In the box: washbasin and fixing kit
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS10203116400000
  • Famiglia di prodottoAlbus
  • Gruppo di famigliaWashbasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)230
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)110
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Africa Europa Sud America Nord America