Pubblica i tuoi prodotti
VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin
Sanitana

VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin

VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin The VELVET washbasins are Sanitana’s latest foray in the area of solid surface production. Being made in surfex® means they have a homogenous surface: non-porous, non-toxic and capable of resisting aggressive chemical agents. The VELVET washbasins are available in wall-mounted or recessed versions, which can be coupled with some Sanitana vanity units, such as the more recent ARDEN, HARAPAN, STENIS and TAHOE furniture collections. Their sizes range from 60 to 160cm length, and they are available in version with or without integrated tap holes and with or without towel holders.
Voce di capitolato
  • Type of installation: wall-mounted Tap hole: yes (two) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: integrated towel holder In the box: washbasin and fixing kit
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS20203812000000
  • Famiglia di prodottoVelvet
  • Gruppo di famigliaWashbasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)125
  • Larghezza (mm)1602
  • Profondità (mm)458
Relativo a
  • Materiale principaleSurfex
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)22
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Africa Europa Sud America Nord America
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText