Pubblica i tuoi prodotti
Ceclosías AP-140 PVC
Ceclosías AP-140 PVC
    Saxun

    Ceclosías AP-140 PVC

    Sun protection louver, “Saxun” model AP-140 PVC mobile.

    Voce di capitolato
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-140 PVC, size 139.5 x 20.40 mm, consisting of PVC slats finished at the ends with a PVC end cap set clipped at equidistant steps on a PVC slat support, allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a zamak lever orientation control, or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver, all mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocelosia-AP-140-pvc
    • Famiglia di prodottoLouvers
    • Gruppo di famigliaSun protection louver
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-01
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)20.4
    • Profondità (mm)139.5
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCLouvers
    • Codice UNSPSC30161901
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
    • Codice CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numero OmniClass23-17 21 11 15
    • Titolo OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Codice CSI UniFormat IIB20
    • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE