Pubblica i tuoi prodotti
Celosías D5
Celosías D5
Celosías D5
    Saxun

    Celosías D5

    4.0 su 5 stelle4.0(10 recensioni)

    Sun protection louver,“Saxun” model D-5 Fixed.

    Voce di capitolato
    • Supply of Saxun D-5 model fixed slatted louver system in dimensions of 50 x 10 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 D-5 model slats with rounded rectangular ends, which are inserted into the interior of a die-cut section in a 40x40 mm extruded aluminium frame with a 57º inclination and equidistant fixed steps of 41.5 mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocelosia-D5
    • Famiglia di prodottoLouvers
    • Gruppo di famigliaSun protection louver
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)10
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCLouvers
    • Codice UNSPSC30161901
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
    • Codice CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numero OmniClass23-17 21 11 15
    • Titolo OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Codice CSI UniFormat IIB20
    • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE