Pubblica i tuoi prodotti
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser

    Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser

    The model RHV Double Deflection Diffuser offers a double deflection design in a round shape. Excellent for ceiling and wall mounting, it can provide wide dispersion or narrow air streams. The individually adjustable blades allow the user to condition four areas simultaneously. The body is one piece aluminum and mounts with the included hidden bracket. Finally a register good looking enough for those special projects!

    *Butterfly Dampers also available on our website.

    Voce di capitolato
    • Material: Heavy-Gauge Aluminum
      Finish: Gloss White or Mill Finish (Custom Colors Available)
      Sizes: 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24"

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomodel_rhv-diffuser-round-grilles
    • Famiglia di prodottoRound Grilles
    • Gruppo di famigliaRound Grilles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGiappone
    • Prodotto inGiappone
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione non meccanica
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Descrizione Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 11 13
    • Titolo OmniClassWall Ventilation Diffusers