Pubblica i tuoi prodotti
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent

    Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent

    Especially designed for exterior applications, the SFZ and the SFZC are easy to install and have large openings to reduce clogging. SFZ is suited to exhaust fan applications such as dryer, bathroom, or kitchen exhaust venting. The heavy-gauge anodized aluminum and stainless steel construction is corrosion-resistant for durability.

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    Voce di capitolato
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomodel_sfz-dryer-vent
    • Famiglia di prodottoDryer Vents
    • Gruppo di famigliaDryer Vents
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGiappone
    • Prodotto inGiappone
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione non meccanica
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Descrizione Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 11 13
    • Titolo OmniClassWall Ventilation Diffusers