Pubblica i tuoi prodotti
A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible
SEPS2BIM

A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible

A high quality 1/4" polished float glass mirror with a stainless steel frame. Frame holds mirror in a tilted position for accessibility and compliance with ADA requirements. Mirror has a galvanized steel back secured to frame with concealed screws with integral horizontal hanging brackets. Mirror shall be approximately 18" wide and 36" high. Other sizes are available.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA1067
  • Famiglia di prodottoMirror
  • Gruppo di famigliaFloat Glass
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)940
  • Larghezza (mm)460
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Specchi
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo