Pubblica i tuoi prodotti
A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

A high quality 1/4" polished float glass mirror, framed in a one-piece, satin finished, stainless steel angle frame. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Back of mirror is protected by a protective coating. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hangers for concealed mounting. For use in restroom areas having a vanity with two or more countertop mounted lavatories. Pricing is based upon a 36" H X 36" W mirror.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA1070
  • Famiglia di prodottoMirror
  • Gruppo di famigliaFloat Glass
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)910
  • Larghezza (mm)910
  • Profondità (mm)30
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Kg)9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Specchi
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo