Pubblica i tuoi prodotti
A5030 - Bench, Stall, Shower, Built In
SEPS2BIM

A5030 - Bench, Stall, Shower, Built In

Shower bench; built-in. Eighteen (18) gauge stainless steel frame with anchors built-in into the wall. Size and shape as required.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA5030
  • Famiglia di prodottoBench
  • Gruppo di famigliaStall
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)300
  • Larghezza (mm)890
  • Profondità (mm)560
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo