Pubblica i tuoi prodotti
A6035 - Repository, Night, With Safe
SEPS2BIM

A6035 - Repository, Night, With Safe

Constructed of high tensile steel body and jam designed to maximize protection against pry attack. Top or front load depository features a large hopper made of formed heavy duty steel, handle activated and designed for smooth money drop operation and large package capacity. Deposit drawer features a large "fish" resistant pull out drawer depositing directly into standard interior locker.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA6035
  • Famiglia di prodottoRepository
  • Gruppo di famigliaNight
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)760
  • Larghezza (mm)510
  • Profondità (mm)5300
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo