Pubblica i tuoi prodotti
CT020 - Countertop, Solid Surface
SEPS2BIM

CT020 - Countertop, Solid Surface

3.7 su 5 stelle3.7(7 recensioni)
A solid, nonporous countertop with a smooth seamless appearance. Easy to clean and maintain and with proper cleaning does not support the growth of mold. An acrylic-based solid surface product. Standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a choice of colors and depths. Used in lab and other hospital areas requiring optimum physical and chemical resisting properties.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCT020
  • Famiglia di prodottoCountertop
  • Gruppo di famigliaSolid Surface
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)130
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)760
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo