Pubblica i tuoi prodotti
F0860 - Table, Mobile
SEPS2BIM

F0860 - Table, Mobile

4.6 su 5 stelle4.6(8 recensioni)
Mobile table. The unit provides mobile or isolated freestanding work surface. Characteristics and components include 3-1/2 inch casters and attached drawer bearers. Unit is used for general work applications, primarily in dry areas.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF0860
  • Famiglia di prodottoTable
  • Gruppo di famigliaMobile
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1020
  • Larghezza (mm)1520
  • Profondità (mm)760
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo