Pubblica i tuoi prodotti
K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial
SEPS2BIM

K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial

3.4 su 5 stelle3.4(8 recensioni)
The exhaust hood shall be designed for installation and general use over an electric range. It shall have as a minimum; an exhaust capacity of 160 CFM, two fan speeds, a work light and removable grease filters.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoK3401
  • Famiglia di prodottoHood
  • Gruppo di famigliaExhaust
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)760
  • Profondità (mm)560
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo