Pubblica i tuoi prodotti
M1875 - Board, Copy, Electronic Facsimile
SEPS2BIM

M1875 - Board, Copy, Electronic Facsimile

Electronic facsimile copy board for use in conference rooms and classrooms. Available in a variety of sizes. Unit scans writing surface and makes a paper copy of the board's contents. The user can make multiple copies of a single scanning. Single sided version, single copy version, and office size boards are options. May have a PC interface option. Database pricing reflects a mobile two-panel copy-board with a minimum 33" x 66" writing surface. Depth dimension refers to depth at the caster level of the supporting frame.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM1875
  • Famiglia di prodottoBoard
  • Gruppo di famigliaElectronic Facsimile
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1980
  • Larghezza (mm)1980
  • Profondità (mm)860
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Altri elettrodomestici
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo