Pubblica i tuoi prodotti
M2300 - Washer, Clothes, Automatic
SEPS2BIM

M2300 - Washer, Clothes, Automatic

4.3 su 5 stelle4.3(10 recensioni)
Large capacity automatic clothes washer with a heavy duty motor. The unit's control system programs load, cycle time, spin speed, fabric, water level and water temperature. The washer includes a bleach and/or fabric softener dispenser and a filter ring for trapping lint.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM2300
  • Famiglia di prodottoWasher
  • Gruppo di famigliaClothes
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1170
  • Larghezza (mm)710
  • Profondità (mm)740
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Altri elettrodomestici
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo