Pubblica i tuoi prodotti
1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4

1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4

Voce di capitolato
  • 1919/8 ES 1.4 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.4

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,40 Kg

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1919-8-wave-energy-saving-14
  • Famiglia di prodottoEnergy Saving
  • Gruppo di famigliaBasic 1919/8 ENERGY SAVING
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)190
  • Larghezza (mm)190
  • Profondità (mm)80
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioVetro
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)2.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Clasificazione IFCBlocco
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descrizione Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numero OmniClass23-15 15 21
  • Titolo OmniClassWall Blocks
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit