Pubblica i tuoi prodotti
Vetropieno Rettangolare Americano

Vetropieno Rettangolare Americano

LIMITED AVAILABILITY

Perfect for creative installations and striking accents full of light, Vetropieno Americano™ Rettangolare Neutro Glass Brick combine beauty with fire-rated safety. The Vetropieno Americano™ Rettangolare Neutro is also impact resistant.

Voce di capitolato
  • Series/LineSolid Glass Brick

    Collection/GroupVetropieno Americano

    ColorClear & Neutro

    Shape Rectangular

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVetropienoRettangolareAmericano
  • Famiglia di prodottoSOLID GLASS BRICKS
  • Gruppo di famigliaVETROPIENO AMERICANO
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-02-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2
  • Larghezza (pollici)4
  • Profondità (pollici)7
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Peso Netto (Libbre)5.29
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Clasificazione IFCBlocco
  • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numero OmniClass23-15 15 21
  • Titolo OmniClassWall Blocks
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit