Pubblica i tuoi prodotti
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+

    Sanicondens Deco+

    The Sanicondens Deco + pump allows you to lift and evacuate condensates from a gas boiler with a power of up to 25 kW. Its very compact design and quiet operation (< 25 dB(A)) make it the ideal pump for boilers installed in small visible spaces, such as in a kitchen.
    Efficient, the Sanicondens Deco + boiler condensate pump offers a lifting height of 6m.
    Sanicondens Deco + is delivered with the wall mounting kit and the screw cover.

    Voce di capitolato
    • Compact solution for an aesthetic installation
      Ideal for lifting condensates from a boiler installed in a kitchen
      Easy assembly: wall mounting provided

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosanicondens-deco
    • Famiglia di prodottoSFA
    • Gruppo di famigliaSanicondens
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-02-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)117
    • Larghezza (mm)147
    • Profondità (mm)55
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)0.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe