Pubblica i tuoi prodotti
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +

    Sanispeed +

    4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)
    The Sanispeed + is the ideal solution to install a complete and professional kitchen for a restaurant. Suitable for water softener, its 4 inputs allow it to connect the useful equipment of a kitchen. The pump has a low engagement allowing it to remain discreet, particularly thanks to its low noise level (42 dB (A)) and has a flow rate of 100 L/min. Finally, the integrated pump can lift water up to 7m vertically and 70m horizontally.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSFA020010
    • Famiglia di prodottoSFA
    • Gruppo di famigliaPumps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePE/PP
    • Materiale secondarioPP-MD
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)6.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
    • Codice ETIMEC010326
    • Nome ETIMSelf-priming horizontal pump