Pubblica i tuoi prodotti
Multistrato epossidico, antiscivolo, colorato e a rapido indurimento Sikafloor® MultiDur EB-19
Sika

Multistrato epossidico, antiscivolo, colorato e a rapido indurimento Sikafloor® MultiDur EB-19

Sikafloor® MultiDur EB-19 è un sistema multistrato a base epossidica, bicomponente, colorata e a rapido indurimento. Il sistema esegue un pavimento ad alta usura, uniforme, antiscivolo, a bassa manutenzione e con una finitura lucida. Per condizioni di usura medio-alta. Spessore 2,0–3,0 mm. Ad uso interno.

Impieghi

Sikafloor® MultiDur EB-19 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

  • Su supporti in calcestruzzo o massetti cementizi con usura medio-normale come magazzini, aree di assemblaggio, officine, garage e rampe di carico.
  • Per parcheggi interni e aree umide di processo nell'industria alimentare e delle bevande.

Caratteristiche / Vantaggi

  1. Rapido indurimento
  2. Resistente agli sbiancamenti (fenomeno della carbanizzazione)
  3. Basso odore
  4. Bassa emissione di VOC
  5. Basso ingiallimento
  6. Uniforme ed igenico
  7. Buone resistenze meccaniche e chimiche
  8. Finitura lucida
  9. Superficie antiscivolo a seconda delle richieste del cliente
  10. Bassa manutenzione
Voce di capitolato
  • Characteristics / Advantages

    • Fast curing
    • Blush resistant
    • Low odour
    • Low VOC
    • Improved yellowing resistance
    • Seamless and hygienic
    • Good chemical and mechanical resistance
    • Gloss finish
    • Slip resistant surface to suit clients requirements
    • Low maintenance
    • Conforms to OS 8 German standards
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomultidur-eb-19
  • Famiglia di prodottoFlooring
  • Gruppo di famigliaEpoxy
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleResina epossidica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Descrizione Uniclass 2015Resin floor coatings
  • Codice CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 29
  • Titolo OmniClassFloor Finishing Coatings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America