Pubblica i tuoi prodotti
Rivestimento epossidico per pavimenti, colorato, a spolvero, elevata resistenza chimica e semi-elastico Sikafloor® MultiDur EB-39 ECF
Sika

Rivestimento epossidico per pavimenti, colorato, a spolvero, elevata resistenza chimica e semi-elastico Sikafloor® MultiDur EB-39 ECF

Sikafloor® MultiDur EB-39 ECF è un sistema epossidico per pavimenti, bicomponente, elettro-conduttivo, semi-elastico, autolivellante, colorato, con elevata resistenza chimica. "Composizione epossidica a totale contenuto di solidi secondo il metodo di prova Deutsche Bauchemie e.V. (Associazione tedesca per i prodotti chimici in edilizia)".

Impieghi

Sikafloor® MultiDur EB-39 ECF può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

E' usato come:

  • Rivestimento elastico, ad elevata resistenza chimica per calcestruzzo e massetti in aree di contenimento per evitare le infiltrazioni e inquinamento delle acque nei terreni (in accordo con la tabella di resistenza).
  • Rivestimento protettivo elettricamente conduttivo per aree soggette ad attacchi chimici e richieste di resistenza allo scivolamento

Caratteristiche / Vantaggi

  • Elavata resistenza chimica
  • Resistenza meccanica
  • Impermeabile
  • Resistente all'abrasione
  • Finitura antiscivolo
Voce di capitolato
  • Protection against substances hazardous to water, WGH approval with Sikafloor-701

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomultidur-eb-39-ecf
  • Famiglia di prodottoFlooring
  • Gruppo di famigliaEpoxy
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleResina epossidica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Descrizione Uniclass 2015Resin floor coatings
  • Codice CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 29
  • Titolo OmniClassFloor Finishing Coatings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America