Pubblica i tuoi prodotti
PCI System for Multi-Use Paving
Sika

PCI System for Multi-Use Paving

The multi-use paving system is intended for the construction of paths and driveways subject to light or moderate mechanical loading. As a result of its water permeability, the system can make a significant contribution to reducing the burden on sewers and saving wastewater charges. The multi-use paving system ensures that the paving remains attractive for a long time and prevents the growth of algae in the joints.
Voce di capitolato
  • System benefits: • System for the construction of drainable paving • Environmentally compatible, as rainwater can seep away where it falls • System only requires minimal work for installation • System for light to moderate loading
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopci-system-multi-use-paving
  • Famiglia di prodottoPCI Systems
  • Gruppo di famigliaLandscape and Gardening
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2024-05-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMalta
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice ETIMEC011709
  • Nome ETIMTile grout
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_14
  • Descrizione Uniclass 2015Paving systems
  • Codice CSI MasterFormat 201432 13 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Rigid Paving
  • Numero OmniClass23-11 21 17
  • Titolo OmniClassPaving Blocks

Disponibilità Regionale

Europa