Pubblica i tuoi prodotti
5CENTO
5CENTO
5CENTO
5CENTO
5CENTO
5CENTO
5CENTO
    Simes

    5CENTO

    La versatilità è senza dubbio la caratteristica principale di 5cento, un segnapasso estremamente compatto e sottile, installabile su pareti in cartongesso o muratura. In particolare, 5cento può essere fissato alla comune scatola di derivazione elettrica (da cui il nome cinquecento) o può anche essere installato in superficie; nel primo caso l’alimentatore può essere ospitato direttamente all’interno della scatola. 5cento sporge solo 22mm dalla parete e si presenta totalmente privo di viti a vista: una placchetta magnetica si sovrappone elegantemente al corpo illuminante, nascondendo totalmente viti e asole di ancoraggio. Disponibile in tre diverse dimensioni, 5cento è concepito con un sistema di fissaggio modulare, per cui le versioni più grandi si adattano sempre alle scatole di derivazione elettrica delle versioni più piccole. Questo prodotto è particolarmente adatto all’uso in ambito residenziale ed è stato pensato per facilitare le operazioni di installazione.

    Voce di capitolato
    • 5CENTO RETTANGOLARE

      Art. S.2210H
      CIRCUITO LED 2700K  24V CRI 90 MacAdam step 3
      Flusso luminoso apparecchio: 192lm
      Potenza totale assorbita: 4W
      Efficienza luminosa apparecchio: 48lm/W
      Necessita di alimentatore remoto
      CE

      TIPOLOGIA
      Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65
      CARATTERISTICA DEI MATERIALI
      Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.
      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:
      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 07
      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA
      Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione  lampada fissa. Rendimento --
      CABLAGGIO
      Cover frontale con aggancio magnetico.
      INSTALLAZIONE SULLA SCATOLA DI DERIVAZIONE ELETTRICA:
      ( Versione Quardata ) Installabile sulla scatola di derivazione elettrica da incasso per muratura o cartongesso da 2 moduli versione italiana (tipo 502), francese, inglese e tedesca. L'accessorio alimentatore S.2407 deve essere collocato in posizione remota poichè non si può alloggiare all'interno della scatola di derivazione elettrica tipo 502 per ragioni di spazio. ( Versione Rettangolare ) Installabile sulla scatola di derivazione elettrica da incasso per muratura o cartongesso da 2/3/4 moduli versione italiana (tipo 502/503/504), francese, inglese e tedesca. La scatola di derivazione elettrica tipo 503/504 può contenere l'accessorio alimentatore S.2407.
      ( Versione Rettangolare Lunga ) Installabile sulla scatola di derivazione elettrica da incasso per muratura o cartongesso da 2/3/4/6-7 moduli versione italiana (tipo 502/503/504/506), francese, inglese e tedesca. La scatola di derivazione elettrica tipo 503/504/506 può contenere l'accessorio alimentatore S.2407.
      INSTALLAZIONE SENZA SCATOLA DI DERIVAZIONE ELETTRICA:
      Il prodotto può essere installato direttamente a muro come se fosse una applique. L'alimentatore deve essere alloggiato remoto in scatola di derivazione.
      5CENTO già cablato con 5m di cavo piattina bipolare.
      Classe di isolamento: CLASSE III Colori disponibili: BIANCO (cod.01), GRIGIO ALLUMINIO (cod.14), GRIGIO ANTRACITE (cod.24) Peso: 0.8 Kg Glow Wire test: --
      Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D.
      5CENTO MODELLO REGISTRATO
      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il circuito led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).
      Circuito LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 50.000 ore riferibili a L70 B20 Ta 25°C. Apparecchio, alimentatore  e altri componenti differenti dal circuito LED esclusi.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5CENTO
    • Famiglia di prodottoSegnapasso
    • Gruppo di famiglia5CENTO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)155
    • Profondità (mm)22
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)