Pubblica i tuoi prodotti
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
    Simes

    Slot Round Downlight

    3.8 su 5 stelle3.8(8 recensioni)
    Oltre ad essere in grado di garantire un'illuminazione funzionale con ottimi livelli di illuminamento, SLOT permette di ottenere accenti e combinazioni di luce adatti a svariate applicazioni. Le versioni SLOT UP-DOWN sono equipaggiate con due lampade, ciascuna con proprio riflettore orientabile e circuito elettrico con alimentazione indipendente.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSLOT_ROUND_DOWNLIGHT
    • Famiglia di prodottoDownlight
    • Gruppo di famigliaSLOT
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-05
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili