Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Paletto
Concrete Paletto
Concrete Paletto
Concrete Paletto
Concrete Paletto
Concrete Paletto
Concrete Paletto
Concrete Paletto
    Simes

    Concrete Paletto

    Il cemento diventa protagonista in questo bollard dalle molteplici soluzioni illuminotecniche. Previsto in due differenti altezze, in modalità mono e bi-emissione, questo lampioncino diventa, grazie al cemento, una scultura leggera, ideale per camminamenti, giardini, parchi e zone verdi.

    Voce di capitolato
    • PALETTI DA GIARDINO

      CONCRETE PALETTO H 450mm

      C.8106W

      modulo LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Flusso luminoso apparecchio: : 1079lm

      Potenza della sorgente: : 13.2W

      Potenza totale assorbita apparecchio: : 14.2W

      Efficienza luminosa apparecchio: : 76lm/W

      Tensione (AC): : 220-240Vac

      Frequenza (AC): : 50/60Hz

      Tensione (DC): : 127-431Vdc

      Dimmerazione: : NON DIMMERABILE (ON-OFF)

      Classe isolamento elettrico: : II

      Grado di protezione IP: : IP65

      Resistenza impatto: : IK10

      CE

      TIPOLOGIA

      Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Struttura in cemento con aggiunta di fibre sintetiche ad elevate resistenze meccaniche. Corpo illuminante in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Questo prodotto è stato realizzato in cemento con procedimenti artigianali pertanto piccole imperfezioni, avvallamenti della superficie del cemento, cricche presenti e future, differenze di tonalità di colore e variazioni nel tempo, ne testimoniano l'unicità e la speciale manifattura artigianale. Resistenza meccanica IK 10

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Diffusore in policarbonato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento --

      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONEI prodotti a giardino sono da utilizzare con accessori picchetto in plastica o flangia da cementare. Non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su plinti in cemento senza accessorio perché il contatto tra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio. Il cablaggio dei prodotti deve rigorosamente rispettare le specifiche. Cablaggi loop in/loop out, dove non previsti dall'apparecchio, creano infiltrazioni di umidità che in contatto con i cavi elettrici, possono accelerare il processo di ossidazione.

      CABLAGGIO

      Entrata singola per cavi di alimentazione con pressacavo PG.

      Classe di isolamento: CLASSE II

      Colori disponibili: Cemento (cod.35) Peso: 15.53 Kg Glow Wire test: --

      Apparecchi forniti completi di modulo LED

      CONCRETE PALETTO MODELLO REGISTRATO

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F.

      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

      APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SENSIBILI A SOVRATENSIONE.Si raccomanda di installare nell’impianto elettrico dispositivi di protezione contro le sovratensioni “SPD”. I dispositivi di protezione prevengono l’intensità di questi fenomeni, proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati e prolungandone la vita. Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono soggetti a tutti i tipi di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Tali disturbi possono creare danni permanenti o guasti che ne compromettono le prestazioni e la durata. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (forniti da SIMES) è utilizzato per limitare l’effetto distruttivo di questi fenomeni. Deve essere previsto per ogni apparecchio di illuminazione, un dispositivo di protezione ad una distanza non superiore a 10m. Per un corretto coordinamento delle protezioni deve essere previsto anche un dispositivo di protezione contro le sovratensioni all’interno del quadro elettrico di alimentazione dell’impianto (la scelta di quest’ultimo è a carico del progettista e non è fornito da SIMES).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCONCRETE_BOLLARD
    • Famiglia di prodottoBollard
    • Gruppo di famigliaCONCRETE BOLLARD
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-05
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)