Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
    Simes

    Concrete Up-Light

    4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
    Frutto della continua ricerca sulle nuove tecnologie questa lampada incarna l’essenza del LED. Senza la necessità di incassare e con un’altezza estremamente ridotta, questo up-light traduce perfettamente l’idea di luce contemporanea. Un apparecchio altamente performante, semplice e immediato ma in grado di ribaltare il concetto di incasso a terra.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCONCRETE_UP-LIGHT
    • Famiglia di prodottoWalk over
    • Gruppo di famigliaCONCRETE UPLIGHT
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-05
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)240
    • Profondità (mm)240
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)