Pubblica i tuoi prodotti
Barra Continua
Barra Continua
Barra Continua
Barra Continua
Barra Continua
Barra Continua
Barra Continua
Barra Continua
Barra Continua
Barra Continua
    Simes

    Barra Continua

    4.4 su 5 stelle4.4(29 recensioni)

    Barra continua minimal

    Barra Continua è un corpo illuminante lineare costituito da una performante Strip LED IP65 e dal sottile profilo di alluminio in cui è alloggiata. Barra Continua è disponibile in due versioni: Minimal di superficie con la strip siliconica a filo del profilo e Comfort di superficie con la strip siliconica recessa rispetto al profilo. Grazie al giunto lineare, Barra Continua Minimal può essere installata in continuità per creare linee di luce uniformi della lunghezza desiderata. Gli accessori angolari permettono di ottenere angoli di 90° su un’unica superficie o tra superfici perpendicolari. L’intensità della luce emessa può essere modulata grazie alla possibilità di cablaggio con alimentatori remoti a 24V dimmerabili.

    Barra continua comfort

    Barra Continua è un corpo illuminante lineare costituito da una performante Strip LED IP65 e dal sottile profilo di alluminio in cui è alloggiata. Barra Continua è disponibile in due versioni: Minimal di superficie con la strip siliconica a filo del profilo e Comfort di superficie con la strip siliconica recessa rispetto al profilo. Grazie al giunto lineare, Barra Continua Minimal può essere installata in continuità per creare linee di luce uniformi della lunghezza desiderata. Gli accessori angolari permettono di ottenere angoli di 90° su un’unica superficie o tra superfici perpendicolari. L’intensità della luce emessa può essere modulata grazie alla possibilità di cablaggio con alimentatori remoti a 24V dimmerabili.

    Voce di capitolato
    • Linee continue che tendono all’infinito, utilizzate sotto forma di wall washer per illuminare le pareti in radenza con soft light diffusa, oppure per disegnare tagli di luce che delineano le forme e l’architettura.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoContinuous-Rod
    • Famiglia di prodottoWall effect
    • Gruppo di famigliaContinuous Rod
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-08-28
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)22
    • Larghezza (mm)1010
    • Profondità (mm)22
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)