Pubblica i tuoi prodotti
Cubiks Paletto
Cubiks Paletto
Cubiks Paletto
Cubiks Paletto
Cubiks Paletto
Cubiks Paletto
    Simes

    Cubiks Paletto

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)

    Il design pulito ed essenziale di questo lampioncino lo rende adatto all'applicazione in ambienti urbani, specialmente in contesti moderni. Il suo particolare sistema ottico produce un fascio totalmente privo di abbagliamento e garantisce la massima uniformità della distribuzione luminosa a terra.

    Voce di capitolato
    • 4 MODULES LED COB 3000K 4500lm CRI 90 MacAdam step 3
      Rated luminaire luminous flux: 1530lm
      Rated input power: 40W
      Luminaire efficacy: 38lm/W
      Electronic ballast 220÷240V 50/60Hz

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCUBIKS
    • Famiglia di prodottoBollard
    • Gruppo di famigliaCUBIKS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1918-09-28
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)950
    • Larghezza (mm)240
    • Profondità (mm)240
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)18
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)