Pubblica i tuoi prodotti
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
    Simes

    Flower

    Flower è un micro proiettore orientabile concepito con particolare attenzione alle proporzioni e pensato per scomparire quando installato. Disponibile per applicazioni a parete o a palo, con braccio e con picchetto, prevede due dimensioni: piccolo e piccolissimo. Il suo design rigoroso non prevede viti a vista e l’ottica arretrata consente un elevato comfort visivo e un’attenta riduzione dell’abbagliamento. La miniaturizzazione del prodotto richiede l’utilizzo di un alimentatore remoto.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFLOWER
    • Famiglia di prodottoProjectors
    • Gruppo di famigliaFLOWER
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)62
    • Larghezza (mm)90
    • Profondità (mm)35
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)