Pubblica i tuoi prodotti
Look Wood Bollard
Look Wood Bollard
Look Wood Bollard
Look Wood Bollard
Look Wood Bollard
Look Wood Bollard
Look Wood Bollard
Look Wood Bollard
    Simes

    Look Wood Bollard

    4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
    Design Matteo Thun Rigore minimalista ed eleganza naturale si fondono per arricchire di poesia ed eleganza gli ambienti: LOOK LEGNO, un parallelepipedo luminoso, disegnato sulle sorgenti LED d’ultima generazione. Alluminio, vetro e legno, contribuiscono a diffondere luce ed emozione attraverso un elemento luminoso efficiente, minimale e compatto.
    Voce di capitolato
    • PALETTI DA GIARDINO

      MINI-LOOK PALETTO LEGNO EMISSIONE SINGOLA H. 580mm

      L.9211W

      modulo LED 3000K 100-264Vac ON-OFF

      Flusso luminoso sorgente:: 1050lm

      Flusso luminoso apparecchio: : 330lm

      Potenza della sorgente: : 8.9W

      Potenza totale assorbita apparecchio: : 10.7W

      Efficienza luminosa apparecchio: : 31lm/W

      Tensione (AC): : 100-264Vac

      Frequenza (AC): : 50/60Hz

      Tensione (DC): : 176-264Vdc

      Dimmerazione: : NON DIMMERABILE (ON-OFF)

      Classe isolamento elettrico: : II

      Grado di protezione IP: : IP65

      Resistenza impatto: : IK06

      CE ENEC

      VERSIONE SPECIALE A RICHIESTA: questo prodotto può essere fornito con sovrapprezzo in classe III (senza alimentatore). Richiede alimentatore remoto funzionante in corrente costante a 700mA Vfmin=10.4Vdc Vfmax=13.6Vdc.

      Esempio di Alimentatori SIMES compatibili (controllare sul catalogo la lista completa di alimentatori):

      Art. S.2438 ALIMENTATORE230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DIMMERABILE DALI IN BOX IP67

      Art. S.3426 ALIMENTATORE DALI MULTI-POTENZA 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Utilizzare 1 Alimentatore per ogni Apparecchio

      TIPOLOGIA

      Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Rivestimento in legno di TEAK spessore 8mm oliato. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 06

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento --. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione step 3.

      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONEI prodotti a giardino sono da utilizzare con accessori picchetto in plastica o flangia da cementare. Non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su plinti in cemento senza accessorio perché il contatto tra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio. Il cablaggio dei prodotti deve rigorosamente rispettare le specifiche. Cablaggi loop in/loop out, dove non previsti dall'apparecchio, creano infiltrazioni di umidità che in contatto con i cavi elettrici, possono accelerare il processo di ossidazione.

      CABLAGGIO

      Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene (con pressacavo versione Paletto).

      MANUTENZIONE

      Questo prodotto è stato realizzato con procedimenti artigianali pertanto piccole imperfezioni, avvallamenti della superficie del legno, cricche presenti e future, differenze di tonalità di colore e variazioni nel tempo, ne testimoniano l'unicità e la speciale manifattura artigianale.

      Classe di isolamento: CLASSE II

      Colori disponibili: Bianco (cod.01), Bronzo brunito (cod.20) Peso: 6.3319 Kg Glow Wire test: --

      Apparecchi forniti completi di modulo LED

      LOOK e COOL LEGNO BREVETTATO

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: E.

      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

      APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SENSIBILI A SOVRATENSIONE.Si raccomanda di installare nell’impianto elettrico dispositivi di protezione contro le sovratensioni “SPD”. I dispositivi di protezione prevengono l’intensità di questi fenomeni, proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati e prolungandone la vita. Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono soggetti a tutti i tipi di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Tali disturbi possono creare danni permanenti o guasti che ne compromettono le prestazioni e la durata. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (forniti da SIMES) è utilizzato per limitare l’effetto distruttivo di questi fenomeni. Deve essere previsto per ogni apparecchio di illuminazione, un dispositivo di protezione ad una distanza non superiore a 10m. Per un corretto coordinamento delle protezioni deve essere previsto anche un dispositivo di protezione contro le sovratensioni all’interno del quadro elettrico di alimentazione dell’impianto (la scelta di quest’ultimo è a carico del progettista e non è fornito da SIMES).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLOOK_WOOD_BOLLARD
    • Famiglia di prodottoBollard
    • Gruppo di famigliaLook legno paletto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-24
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)