Pubblica i tuoi prodotti
Minilinear Miniround
Minilinear Miniround
Minilinear Miniround
Minilinear Miniround
Minilinear Miniround
Minilinear Miniround
Minilinear Miniround
    Simes

    Minilinear Miniround

    3.7 su 5 stelle3.7(6 recensioni)

    Minilinear è un apparecchio da incasso, perfettamente complanare con il piano di calpestio, che sparisce completamente integrandosi nell’architettura. L’effetto luminoso morbido o d’accento segna in modo discreto percorsi e facciate. Miniround invece declina l’elegante planarità di Minilinear in un segno curvo, capace di disegnare suggestive cornici luminose. Grazie al suo sistema di connessione presente nella cassaforma è possibile collegare in linea due o più elementi luminosi enfatizzando tronchi e chiome verdi, colonnati, sculture e percorsi.

    VERSIONE LED BIANCO MONOCROMATICO
    GRADO DI PROTEZIONE IP65 / IP67

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMINIROUND
    • Famiglia di prodottoWalk over
    • Gruppo di famigliaMINILINEAR MINIROUND
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1918-05-14
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)